Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto, inch (03059) (03059-A2)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto, inch (03059) 03059-A2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03059-A2

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico iniziale: 6 N

Max. Carico: 17 N

D=filettatura: 1/4-20

D1: 2.7 mm

L=lunghezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03059-A2

Codice componente
03059-A2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

9.25 €

1 4 giorni 6171/4-202.72072.51210.450.220.0029

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Versione 2 Con frenafiletto Forza elastica Standard
Forma pressore Puntale Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, con frenafiletto, inch (03059), il codice articolo è il seguente: 03059-A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03059-A2.

Tipologia prodotto

Codice componente
03059-A1
03059-A3
03059-A4
03059-A5
03059-A6
03059-AJ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

9.29 €

1 4 giorni 51710-322.41872.30.81.50.80.120.080.0014

10.41 €

1 4 giorni 7295/16-183.522831.22.51.41.050.370.0046

11.99 €

1 4 giorni 8313/8-16422931.631.41.30.60.0067

17.32 €

1 4 giorni 10471/2-1362810424221.30.0160

27.26 €

1 4 giorni 451005/8-117.5321452.552.53.930.0296

9.25 €

1 4 giorni 6171/4-282.72072.51210.450.220.0030

Supporto tecnico