Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio, inch (03330) (03330-71034CM)

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio, inch (03330) 03330-71034CM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03330-71034CM

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.31

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=Diametro esterno: 1/4

D1: 3 mm

D2: 1/4

L=lunghezza: 7 mm

L1= lunghezza: 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03330-71034CM

Codice componente
03330-71034CM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno D1
(mm)
D2 L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X con Y = 1
(mm)
X con Y = 2
(mm)
X con Y = 3
(mm)
X con Y = 4.5
(mm)
X con Y = 6
(mm)
X con Y = 8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.31 €

1 4 giorni 1/431/474100.50.8111110.0004

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Poliossimetilene Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore laterale a molla Versione 1 Senza guarnizione RoHS

Si trova sulla pagina di Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio, inch (03330), il codice articolo è il seguente: 03330-71034CM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03330-71034CM.

Tipologia prodotto

Codice componente
03330-71054CU
03330-71064CU
03330-71084CP
03330-71104CQ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno D1
(mm)
D2 L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X con Y = 1
(mm)
X con Y = 2
(mm)
X con Y = 3
(mm)
X con Y = 4.5
(mm)
X con Y = 6
(mm)
X con Y = 8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.87 €

1 4 giorni 7/1657/16116.7200.8-1.51.71.71.71.70.0017

7.42 €

1 4 giorni 7/1667/161110.7401---1.71.91.90.0020

8.09 €

1 4 giorni 1/281/21313.9501.3----2.52.70.0033

8.90 €

1 4 giorni 5/8105/81716.71001.6-----3.10.0070

Supporto tecnico