Codice articolo del costruttore: 03035-2A2
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.13 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 28 N
Max. Carico: 40 N
D=filettatura: 1/4-20
D1: 3.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03035-2A2
Codice componente
|
---|
03035-2A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 28 | 40 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 0.0019 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Denominazione | Pressore a molla |
---|---|---|---|---|---|
Forza elastica | Potenziata | Forma pressore | Sfera | Profilo di trascinamento | Esagono incassato |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, inch (03035), il codice articolo è il seguente: 03035-2A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03035-2A2.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03035-2A3 |
03035-2A4 |
03035-2A5 |
03035-2A6 |
03035-2AJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 47 | 73 | 5/16-18 | 5 | 18 | 1.5 | 5/32 | 0.0037 | ||
8.91 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 66 | 100 | 3/8-16 | 6 | 23 | 2 | 3/16 | 0.0067 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 66 | 120 | 1/2-13 | 8 | 26 | 2.5 | 7/32 | 0.0147 | ||
18.86 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 90 | 180 | 5/8-11 | 10 | 33 | 3.5 | 5/16 | 0.0291 | ||
7.13 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 28 | 40 | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 0.0021 |