Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03011)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03011)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03011-2A1
03011-2A2
03011-2A3
03011-2A4
03011-2A5
03011-2A6
03011-2AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

5.46 €

1 4 giorni 0.01–50193010-3231260.90.80.120.080.0009

5.41 €

1 4 giorni 0.01–5028401/4-203.5147110.430.210.0019

6.82 €

1 4 giorni 0.01–5047735/16-1851681.51.21.090.370.0034

7.70 €

1 4 giorni 50.01 à 100661003/8-16619921.61.360.620.0057

11.40 €

1 4 giorni 50.01 à 100661201/2-13822102.522.031.360.0127

15.50 €

1 4 giorni 50.01 à 100901805/8-111024143.52.53.952.950.0216

5.41 €

1 4 giorni 0.01–5028401/4-283.5147110.430.210.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Pressore a molla
Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Potenziata Forma pressore Sfera
Profilo di trascinamento Intaglio RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico