Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03025-A1 |
03025-A2 |
03025-A3 |
03025-A4 |
03025-A5 |
03025-A6 |
03025-AE |
03025-AG |
03025-AJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 12 | 2 | 0.8 | 0.0009 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 14 | 2 | 1 | 0.0019 | ||
5.46 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 0.0034 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2.5 | 1.6 | 0.0058 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3.5 | 2 | 0.0131 | ||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2.5 | 0.0216 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 8-32 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.0007 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 8-36 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.0006 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-28 | 2.7 | 14 | 2 | 1 | 0.0021 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Forza elastica | Standard | Forma pressore | Puntale |
Profilo di trascinamento | Intaglio | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali