Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03026) (03026-1A1)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03026) 03026-1A1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03026-1A1

Marca: NORELEM

Prezzo: 5.89

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico iniziale: 3 N

Max. Carico: 10 N

D=filettatura: 10-32

D1: 2.4 mm

L=lunghezza: 12 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03026-1A1

Codice componente
03026-1A1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

5.89 €

1 4 giorni 31010-322.412620.80.120.080.0009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Debole
Forma pressore Puntale Profilo di trascinamento Intaglio RoHS
PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03026), il codice articolo è il seguente: 03026-1A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03026-1A1.

Tipologia prodotto

Codice componente
03026-1A2
03026-1A3
03026-1A4
03026-1A5
03026-1A6
03026-1AE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

5.89 €

1 4 giorni 4101/4-202.7147210.440.210.0018

7.38 €

1 4 giorni 7155/16-18416821.21.10.380.0034

8.32 €

1 4 giorni 9163/8-164.51992.51.61.360.620.0055

12.99 €

1 4 giorni 14261/2-13622103.522.111.410.0127

18.20 €

1 4 giorni 22505/8-118.524144.52.53.953.050.0205

5.78 €

1 4 giorni 3108-321.8951.50.60.180.120.0004

Supporto tecnico