Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio, inch (03330) (Codici componente)

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio, inch (03330)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in acciaio, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-21034CM
03330-21036CM
03330-21038CM
03330-21054CU
03330-21056CU
03330-21058CU
03330-21064CU
03330-21066CU
03330-21068CU
03330-21084CP
03330-21086CP
03330-21088CP
03330-21104CQ
03330-21106CQ
03330-21108CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro esterno D1
(mm)
D2 L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X con Y = 1
(mm)
X con Y = 2
(mm)
X con Y = 3
(mm)
X con Y = 4.5
(mm)
X con Y = 6
(mm)
X con Y = 8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.31 €

1 4 giorni 1/431/474100.50.8111110.0007

6.31 €

1 4 giorni 1/431/474200.50.8111110.0007

6.31 €

1 4 giorni 1/431/474400.50.8111110.0007

6.87 €

1 4 giorni 7/1657/16116.7200.8-1.51.71.71.71.70.0031

6.87 €

1 4 giorni 7/1657/16116.7500.8-1.51.71.71.71.70.0033

6.87 €

1 4 giorni 7/1657/16116.71000.8-1.51.71.71.71.70.0021

7.42 €

1 4 giorni 7/1667/161110.7401---1.71.91.90.0040

7.42 €

1 4 giorni 7/1667/161110.7751---1.71.91.90.0041

7.42 €

1 4 giorni 7/1667/161110.71501---1.71.91.90.0021

8.09 €

1 4 giorni 1/281/21313.9501.3----2.52.70.0081

8.09 €

1 4 giorni 1/281/21313.91001.3----2.52.70.0074

8.09 €

1 4 giorni 1/281/21313.91501.3----2.52.70.0081

8.90 €

1 4 giorni 5/8105/81716.71001.6-----3.10.0150

8.90 €

1 4 giorni 5/8105/81716.71501.6-----3.10.0149

8.90 €

1 4 giorni 5/8105/81716.72001.6-----3.10.0161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore laterale a molla Versione 1 Senza guarnizione RoHS

Supporto tecnico