Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03021-1A1 |
03021-1A2 |
03021-1A3 |
03021-1A4 |
03021-1A5 |
03021-1A6 |
03021-1AE |
03021-1AG |
03021-1AJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 10-32 | 2.4 | 12 | 6 | 2 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0009 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | 1/4-20 | 2.7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0.44 | 0.21 | 0.0019 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | 7 | 15 | 5/16-18 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0.38 | 0.0035 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 9 | 16 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 9 | 2.5 | 1.6 | 1.36 | 0.62 | 0.0055 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 14 | 26 | 1/2-13 | 6 | 22 | 10 | 3.5 | 2 | 2.11 | 1.41 | 0.0132 | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | 22 | 50 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 14 | 4.5 | 2.5 | 3.95 | 3.05 | 0.0207 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 8-32 | 1.8 | 9 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.18 | 0.12 | 0.0005 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 2 | 7 | 8-36 | 1.8 | 9 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.18 | 0.12 | 0.0005 | ||
2.77 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | 1/4-28 | 2.7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0.44 | 0.21 | 0.0021 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Forza elastica | Debole |
Forma pressore | Puntale | Profilo di trascinamento | Intaglio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
coppia di serraggio max(Nm)
Coppia di allentamento circa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali