Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03001)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03001)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03001-A1
03001-A2
03001-A3
03001-A4
03001-A5
03001-A6
03001-AD
03001-AE
03001-AG
03001-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 giorni 0.01–5061110-3231260.90.80.120.080.0009

2.40 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-203.5147110.430.210.0018

2.83 €

1 4 giorni 0.01–5015305/16-1851681.51.21.090.370.0032

2.93 €

1 4 giorni 0.01–5020403/8-16619921.61.360.620.0055

5.92 €

1 4 giorni 0.01–5030551/2-13822102.522.031.360.0120

8.69 €

1 4 giorni 50.01 à 100651255/8-111024143.52.53.952.950.0210

2.57 €

1 4 giorni 0.01–501.536-321.5740.40.40.10.070.0003

2.24 €

1 4 giorni 0.01–504108-322.5950.80.60.180.120.0005

2.24 €

1 4 giorni 0.01–504108-362.5950.80.60.180.120.0005

2.40 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-283.5147110.430.210.0020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Denominazione Pressore a molla
Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Standard Forma pressore Sfera
Profilo di trascinamento Intaglio RoHS

Supporto tecnico