Codice articolo del costruttore: 03001-2A1
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 19 N
Max. Carico: 30 N
D=filettatura: 10-32
D1: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03001-2A1
Codice componente
|
---|
03001-2A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 19 | 30 | 10-32 | 3 | 12 | 6 | 0.9 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0009 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Denominazione | Pressore a molla |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con frenafiletto | Forza elastica | Potenziata | Forma pressore | Sfera |
Profilo di trascinamento | Intaglio | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03001), il codice articolo è il seguente: 03001-2A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03001-2A1.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
coppia di serraggio max(Nm)
Coppia di allentamento circa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03001-2A2 |
03001-2A3 |
03001-2A4 |
03001-2A5 |
03001-2A6 |
03001-2AJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 28 | 40 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0.43 | 0.21 | 0.0019 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 47 | 73 | 5/16-18 | 5 | 16 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.09 | 0.37 | 0.0035 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 66 | 100 | 3/8-16 | 6 | 19 | 9 | 2 | 1.6 | 1.36 | 0.62 | 0.0060 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 66 | 120 | 1/2-13 | 8 | 22 | 10 | 2.5 | 2 | 2.03 | 1.36 | 0.0126 | ||
9.12 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 90 | 180 | 5/8-11 | 10 | 24 | 14 | 3.5 | 2.5 | 3.95 | 2.95 | 0.0219 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 28 | 40 | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0.43 | 0.21 | 0.0021 |