Codice articolo del costruttore: 03031-A2
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 9 N
Max. Carico: 13 N
D=filettatura: 1/4-20
D1: 3.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03031-A2
Codice componente
|
---|
03031-A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | S (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 9 | 13 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 1/8 | 0.44 | 0.21 | 0.0018 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Denominazione | Pressore a molla |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con frenafiletto | Forza elastica | Standard | Forma pressore | Sfera |
Profilo di trascinamento | Esagono incassato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03031), il codice articolo è il seguente: 03031-A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03031-A2.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
S(mm)
coppia di serraggio max(Nm)
Coppia di allentamento circa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03031-A3 |
03031-A4 |
03031-A5 |
03031-A6 |
03031-AJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | S (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 15 | 30 | 5/16-18 | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 5/32 | 1.1 | 0.38 | 0.0036 | ||
4.54 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 20 | 40 | 3/8-16 | 6 | 23 | 9 | 2 | 3/16 | 1.3 | 0.6 | 0.0067 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 30 | 55 | 1/2-13 | 8 | 26 | 10 | 2.5 | 7/32 | 2 | 1.3 | 0.0140 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 65 | 125 | 5/8-11 | 10 | 33 | 14 | 3.5 | 5/16 | 3.9 | 3 | 0.0288 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 9 | 13 | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 1/8 | 0.44 | 0.21 | 0.0020 |