Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, inch (03030)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, inch (03030)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03030-A2
03030-A3
03030-A4
03030-A5
03030-A6
03030-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.42 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-203.51511/80.0501

3.09 €

1 4 giorni 0.01–5015305/16-185181.55/320.0036

3.41 €

1 4 giorni 0.01–5020403/8-1662323/160.0067

4.54 €

1 4 giorni 0.01–5030551/2-138262.57/320.0140

6.06 €

1 4 giorni 50.01 à 100651255/8-1110333.55/160.0290

2.42 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-283.51511/80.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Denominazione Pressore a molla
Forza elastica Standard Forma pressore Sfera Profilo di trascinamento Esagono incassato
RoHS

Supporto tecnico