Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, inch (03000)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, inch (03000)
· Montaggio semplice

· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03000-A1
03000-A2
03000-A3
03000-A4
03000-A5
03000-A6
03000-AD
03000-AE
03000-AG
03000-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.23 €

1 4 giorni 0.01–5061110-323120.90.80.0009

1.23 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-203.514110.0019

1.73 €

1 4 giorni 0.01–5015305/16-185161.51.20.0032

1.81 €

1 4 giorni 0.01–5020403/8-1661921.60.0058

2.79 €

1 4 giorni 0.01–5030551/2-138222.520.0119

3.75 €

1 4 giorni 50.01 à 100651255/8-1110243.52.50.0213

1.71 €

1 4 giorni 0.01–501.536-321.570.40.40.0003

1.23 €

1 4 giorni 0.01–504108-322.590.80.60.0005

1.23 €

1 4 giorni 0.01–504108-362.590.80.60.0006

1.23 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-283.514110.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Denominazione Pressore a molla
Forza elastica Standard Forma pressore Sfera Profilo di trascinamento Intaglio
RoHS

Supporto tecnico