Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, inch (03000)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, inch (03000)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03000-2A1
03000-2A2
03000-2A3
03000-2A4
03000-2A5
03000-2A6
03000-2AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.42 €

1 4 giorni 0.01–50193010-323120.90.80.0009

1.42 €

1 4 giorni 0.01–5028401/4-203.514110.0020

1.92 €

1 4 giorni 0.01–5047735/16-185161.51.20.0036

2.00 €

1 4 giorni 50.01 à 100661003/8-1661921.60.0059

3.09 €

1 4 giorni 50.01 à 100661201/2-138222.520.0124

4.13 €

1 4 giorni 50.01 à 100901805/8-1110243.52.50.0222

1.42 €

1 4 giorni 0.01–5028401/4-283.514110.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Denominazione Pressore a molla
Forza elastica Potenziata Forma pressore Sfera Profilo di trascinamento Intaglio
RoHS

Supporto tecnico