Codice articolo del costruttore: 03040-2A1
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 11 N
Max. Carico: 29 N
D=filettatura: 10-32
D1: 2.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03040-2A1
Codice componente
|
---|
03040-2A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 11 | 29 | 10-32 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0016 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Denominazione | Pressore a molla |
---|---|---|---|---|---|
Forza elastica | Potenziata | Forma pressore | Puntale | Profilo di trascinamento | Esagono incassato |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, inch (03040), il codice articolo è il seguente: 03040-2A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03040-2A1.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03040-2A2 |
03040-2A3 |
03040-2A4 |
03040-2A5 |
03040-2A6 |
03040-2AJ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 14 | 37 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0030 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 22 | 65 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.0053 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 19 | 70 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 0.0077 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 25 | 85 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.0183 | ||
7.55 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 60 | 150 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.0323 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 14 | 37 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0034 |