Blocchi di livello Forma P (04160)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04160-12075
04160-12100
04160-16075
04160-16100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
C E
(mm)
F G H
(mm)
J
(mm)
N R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

157.62 €

1 4 giorni 7570134030M122415435301.3000

163.68 €

1 4 giorni 10070134030M122415335301.9000

190.56 €

1 4 giorni 7590175040M163020445402.0850

202.90 €

1 4 giorni 10090175040M163020345402.9000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Materiale corpo Acciaio Forma P
Denominazione Blocco per altezza K 5 L(mm) 20
M 20 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico