Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D1=filettatura (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | D=Diametro (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | - | 5 | 22 | 29.5 | 24 | 1.5 | 25 | 19.7 | Ø25x1.5-2 | 0.0110 | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | - | 5 | 60 | - | 24 | 1.5 | 25 | 19.7 | Ø25x1.5-2 | 0.0120 | ||
1.24 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 30 | 19.7 | Ø30x1-1.5 | 0.0160 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 30 | 19.7 | Ø30x1-1.5 | 0.0140 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 32 | 19.7 | Ø32x1.5-2 | 0.0140 | ||
1.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 32 | 19.7 | Ø32x1.5-2 | 0.0150 | ||
1.42 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 35 | 29.3 | Ø35x1.5-2 | 0.0170 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 35 | 29.3 | Ø35x1.5-2 | 0.0190 | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 35 | 29.3 | Ø35x2-2.5 | 0.0160 | ||
2.04 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 35 | 29.3 | Ø35x2-2.5 | 0.0180 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 38 | 29.3 | Ø38x1.5-2 | 0.0230 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 38 | 29.3 | Ø38x1.5-2 | 0.0220 | ||
1.68 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 40 | 29.3 | Ø40x1.5-2 | 0.0280 | ||
2.21 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 40 | 29.3 | Ø40x1.5-2 | 0.0280 | ||
1.81 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 29 | - | 28 | 3 | 40 | 29.3 | Ø40x2-2.5 | 0.0270 | ||
2.26 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | - | 5 | 60 | - | 28 | 3 | 40 | 29.3 | Ø40x2-2.5 | 0.0270 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 42 | 29.3 | Ø42x1.5-2 | 0.0290 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 60 | - | 41 | 3 | 42 | 29.3 | Ø42x1.5-2 | 0.0300 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 45 | 29.3 | Ø45x1.5-2 | 0.0310 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 60 | - | 41 | 3 | 45 | 29.3 | Ø45x1.5-2 | 0.0330 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 50 | 29.3 | Ø50x1.5-2 | 0.0360 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 60 | - | 41 | 3 | 50 | 29.3 | Ø50x1.5-2 | 0.0380 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 50 | 29.3 | Ø50x2-2.5 | 0.0360 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 60 | - | 41 | 3 | 50 | 29.3 | Ø50x2-2.5 | 0.0380 | ||
2.33 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 31 | - | 41 | 3 | 50.8 | 29.3 | Ø50.8x1.2-2 | 0.0370 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | - | 5 | 60 | - | 41 | 3 | 50.8 | 29.3 | Ø50.8x1.2-2 | 0.0390 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | 6 | - | S42X2 | 10 | 80 | - | 58 | 3 | 60 | 34.7 | Ø60x1.5-2 | 0.0430 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 6 | - | S56X2 | 10 | 40 | - | 74 | 3 | 80 | 34.7 | Ø80x1.5-2 | 0.0480 | ||
7.40 € | 1 | 4 giorni | 6 | - | S56X2 | 10 | 80 | - | 74 | 3 | 80 | 34.7 | Ø80x1.5-2 | 0.0500 |
Loading...
Tipo | Altro | Materiale corpo | Poliammide | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tappi di regolazione | Colore corpo base | Nero | Versione 1 | Senza inserto |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | Tipo di stampo | Rotondo | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza corpo principale H(mm)
D1=filo (M)(mm)
D1=filettatura(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
D=Diametro(mm)
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali