Tappi di regolazione in plastica senza inserto per tubi quadri e rotondi, Forma B, quadrati (27799-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-05-3030152029
27799-05-3030152060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.91 €

1 4 giorni 290.0200

1.27 €

1 4 giorni 600.0160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Materiale corpo Poliammide Altezza corpo principale H(mm) 5
D1=filo (M)(mm) 22 Forma B Denominazione Tappi di regolazione
Colore corpo base Nero Versione 1 Senza inserto Versione 2 Per tubi quadrati
A(mm) 30 H1(mm) 5 SW(mm) 28
Carico massimo (solo carico statico)(kN) 3 Tipo di stampo Quadrato L=Lunghezza(mm) 19.5
R(mm) 6 Compatibile con 30x30x1.5-2 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico