Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, Forma B, quadrati (27799-15)

Tappi di regolazione in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, Forma B, quadrati (27799-15)
· Regolabile in altezza

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Per pavimenti delicati e duri

· Per tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-15-3030101529
27799-15-3030101560
27799-15-3030152029
27799-15-3030152060
27799-15-3535152029
27799-15-3535152060
27799-15-3535202529
27799-15-3535202560
27799-15-4040152029
27799-15-4040152060
27799-15-4040202529
27799-15-4040202560
27799-15-4545152029
27799-15-5050152031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filo (M)
(mm)
A
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 giorni 2230292819.530x30x1-1.50.0200

3.73 €

1 4 giorni 2230602819.530x30x1-1.50.0220

3.30 €

1 4 giorni 2230292819.530x30x1.5-20.0200

3.68 €

1 4 giorni 2230602819.530x30x1.5-20.0160

3.59 €

1 4 giorni 2235292829.335x35x1.5-20.0220

4.00 €

1 4 giorni 2235602829.335x35x1.5-20.0230

3.52 €

1 4 giorni 2235292829.335x35x2-2.50.0220

3.93 €

1 4 giorni 2235602829.335x35x2-2.50.0230

3.91 €

1 4 giorni 2240292829.340x40x1.5-20.0260

4.35 €

1 4 giorni 2240602829.340x40x1.5-20.0270

3.88 €

1 4 giorni 2240292829.340x40x2-2.50.0260

4.31 €

1 4 giorni 2240602829.340x40x2-2.50.0270

4.55 €

1 4 giorni 2245292829.345x45x1.5-20.0280

4.95 €

1 4 giorni 3050314129.350x50x1.5-20.0330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Materiale corpo Poliammide Altezza corpo principale H(mm) 5
Forma B Denominazione Tappi di regolazione Colore corpo base Nero
Versione 1 Con superficie di scorrimento in feltro Versione 2 Per tubi quadrati D2(mm) 25
H1(mm) 5 H2(mm) 3 Carico massimo (solo carico statico)(kN) 3
Tipo di stampo Quadrato RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico