Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27799-15-6040152029 |
27799-15-6040152060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 1 | 4 giorni | 29 | 0.0400 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | 60 | 0.0420 |
Loading...
Tipo | Altro | Materiale corpo | Poliammide | Altezza corpo principale H(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=filo (M)(mm) | 22 | Forma | C | Denominazione | Tappi di regolazione |
Colore corpo base | Nero | Versione 1 | Con superficie di scorrimento in feltro | Versione 2 | Per tubi rettangolari |
A(mm) | 60 | B(mm) | 40 | D2(mm) | 25 |
H1(mm) | 5 | H2(mm) | 3 | SW(mm) | 28 |
Carico massimo (solo carico statico)(kN) | 4 | Tipo di stampo | Rettangolare | L=Lunghezza(mm) | 29 |
Compatibile con | 60x40x1.5-2 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali