Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27799-20-20151020 |
27799-20-25201030 |
27799-20-30100820 |
27799-20-30150825 |
27799-20-35100820 |
27799-20-35151030 |
27799-20-40101520 |
27799-20-40151020 |
27799-20-40301030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza corpo principale H (mm) | A (mm) | B (mm) | L=Lunghezza (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 15 | 11.5 | 20x15x1-2 | 0.0010 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | 5 | 25 | 20 | 11.5 | 25x20x1-3 | 0.0010 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 3 | 30 | 10 | 11.5 | 30x10x0.8-2 | 0.0020 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | 15 | 11.5 | 30x15x0.8-2.5 | 0.0020 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | 10 | 11.5 | 35x10x0.8-2 | 0.0030 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 5 | 35 | 15 | 11.5 | 35x15x1-3 | 0.0030 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 10 | 11 | 40x10x1.5-2 | 0.0040 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 15 | 11.7 | 40x15x1-2 | 0.0050 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 30 | 11.5 | 40x30x1-3 | 0.0060 |
Loading...
Tipo | Altro | Materiale corpo | Polietilene | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tappo | Colore corpo base | Nero | Versione 1 | Con superficie di scorrimento in feltro |
Versione 2 | Per tubi rettangolari | H1(mm) | 3.5 | Tipo di stampo | Rettangolare |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza corpo principale H(mm)
A(mm)
B(mm)
L=Lunghezza(mm)
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali