Blocchi di appoggio Forma D (01247-05) (01247-05-14012025)

Blocchi di appoggio Forma D (01247-05) 01247-05-14012025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01247-05-14012025

Marca: NORELEM

Prezzo: 195.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 25 mm

D: 12 mm

B foro passante per vite DIN 912: M12

C: M12

E: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01247-05-14012025

Codice componente
01247-05-14012025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

195.52 €

1 4 giorni 2512M12M12251.2180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Forma D Denominazione Blocco di appoggio
F 85 G 50 H(mm) 10
J(mm) 5 RoHS

Si trova sulla pagina di Blocchi di appoggio Forma D (01247-05), il codice articolo è il seguente: 01247-05-14012025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01247-05-14012025.

Tipologia prodotto

Codice componente
01247-05-14012032
01247-05-14012040
01247-05-14012050
01247-05-14016025
01247-05-14016032
01247-05-14016040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

200.58 €

1 4 giorni 3219M12M12321.5600

214.47 €

1 4 giorni 4027M12M12301.9700

223.30 €

1 4 giorni 5037M12M12302.5000

195.52 €

1 4 giorni 258M16M16251.0390

200.58 €

1 4 giorni 3215M16M16321.3300

214.47 €

1 4 giorni 4023M16M16351.7000

Supporto tecnico