Blocchi di appoggio Forma E (01247-05) (01247-05-14212025)

Blocchi di appoggio Forma E (01247-05) 01247-05-14212025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01247-05-14212025

Marca: NORELEM

Prezzo: 208.13

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 25 mm

D: 12 mm

B foro passante per vite DIN 912: M12

C: M12

E: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01247-05-14212025

Codice componente
01247-05-14212025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

208.13 €

1 4 giorni 2512M12M12251.2080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Forma E Denominazione Blocco di appoggio
F 85 G 50 RoHS

Si trova sulla pagina di Blocchi di appoggio Forma E (01247-05), il codice articolo è il seguente: 01247-05-14212025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01247-05-14212025.

Tipologia prodotto

Codice componente
01247-05-14212032
01247-05-14212040
01247-05-14212050
01247-05-14216025
01247-05-14216032
01247-05-14216040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

214.47 €

1 4 giorni 3219M12M12251.5200

225.81 €

1 4 giorni 4027M12M12301.9500

230.90 €

1 4 giorni 5037M12M12302.4540

208.13 €

1 4 giorni 258M16M16251.0050

214.47 €

1 4 giorni 3215M16M16321.2890

220.76 €

1 4 giorni 4023M16M16351.6800

Supporto tecnico