Blocchi di appoggio Forma M (01247-05)

Blocchi di appoggio Forma M (01247-05)
· Per il raggiungimento di una determinata altezza d'appoggio

· Superfici di appoggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01247-05-14112025
01247-05-14112032
01247-05-14112040
01247-05-14112050
01247-05-14116025
01247-05-14116032
01247-05-14116040
01247-05-14116050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
B foro passante per vite DIN 912 C E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

208.13 €

1 4 giorni 2512M12M12251.1990

214.47 €

1 4 giorni 3219M12M12321.5350

225.81 €

1 4 giorni 4027M12M12301.9550

230.90 €

1 4 giorni 5037M12M12302.4300

208.13 €

1 4 giorni 258M16M16251.0070

214.47 €

1 4 giorni 3215M16M16321.3100

220.76 €

1 4 giorni 4023M16M16351.6480

235.88 €

1 4 giorni 5033M16M16352.1040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Forma M Denominazione Blocco di appoggio
F 85 G 50 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico