Codice articolo del costruttore: 01247-06-21608585100
Marca: NORELEM
Prezzo: 191.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza corpo principale H: 100 mm
D1=filo (M): 16 mm
D3=Foro di montaggio: M16
Peso (ERP): 3.4400 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01247-06-21608585100
Codice componente
|
---|
01247-06-21608585100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D3=Foro di montaggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.28 € | 1 | 4 giorni | 100 | 16 | M16 | 3.4400 |
Loading...
Tipo | Base di livellamento | Materiale corpo | GJL300 | Forma | H |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Blocco per altezza | Versione 1 | Versione corta | Versione 2 | Con fori filettati |
L=Lunghezza(mm) | 85 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello corto (01247-06), il codice articolo è il seguente: 01247-06-21608585100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01247-06-21608585100.
Configura
Proprietà di base
Altezza corpo principale H(mm)
D1=filo (M)(mm)
D3=Foro di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01247-06-21208585100 |
01247-06-21208585125 |
01247-06-21608585125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza corpo principale H (mm) | D1=filo (M) (mm) | D3=Foro di montaggio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.28 € | 1 | 4 giorni | 100 | 12 | M12 | 3.5800 | ||
255.05 € | 1 | 4 giorni | 125 | 12 | M12 | 4.0300 | ||
255.05 € | 1 | 4 giorni | 125 | 16 | M16 | 3.8800 |