Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello lungo (01247-06) (01247-06-21213585100)

Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello lungo (01247-06) 01247-06-21213585100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01247-06-21213585100

Marca: NORELEM

Prezzo: 223.17

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Altezza corpo principale H: 100 mm

D1=filo (M): 12 mm

D3=Foro di montaggio: M12

Peso (ERP): 5.5800 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01247-06-21213585100

Codice componente
01247-06-21213585100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
D3=Foro di montaggio Peso (ERP)
(kg)

223.17 €

1 4 giorni 10012M125.5800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base di livellamento Materiale corpo GJL300 Forma H
Denominazione Blocco per altezza Versione 1 Versione lunga Versione 2 Con fori filettati
B=Larghezza(mm) 85 L=Lunghezza(mm) 135 RoHS

Si trova sulla pagina di Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello lungo (01247-06), il codice articolo è il seguente: 01247-06-21213585100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01247-06-21213585100.

Tipologia prodotto

Codice componente
01247-06-21213585125
01247-06-21613585100
01247-06-21613585125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza corpo principale H
(mm)
D1=filo (M)
(mm)
D3=Foro di montaggio Peso (ERP)
(kg)

255.05 €

1 4 giorni 12512M126.2700

223.17 €

1 4 giorni 10016M165.3500

255.05 €

1 4 giorni 12516M166.0700

Supporto tecnico