Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04626-106 |
04626-108 |
04626-210 |
04626-212 |
04626-312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza corpo principale H (mm) | D (mm) | D1 (mm) | SW (mm) | B=Larghezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.71 € | 1 | 4 giorni | 30 | M6 | 15 | 13 | 32 | 53 | 1 | 0.1600 | ||
47.71 € | 1 | 4 giorni | 30 | M8 | 15 | 13 | 32 | 53 | 1 | 0.1661 | ||
71.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 25 | 19 | 42 | 80 | 2 | 0.5786 | ||
71.35 € | 1 | 4 giorni | 50 | M12 | 25 | 19 | 42 | 80 | 2 | 0.5500 | ||
95.23 € | 1 | 4 giorni | 70 | M12 | 30 | 24 | 53 | 107 | 3 | 1.3000 |
Loading...
Tipo | Altro | Materiale corpo | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Supporto verticale | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Altezza corpo principale H(mm)
D(mm)
D1(mm)
SW(mm)
B=Larghezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali