Cunei di livellamento con ancoraggio adesivo (27710-10)

Cunei di livellamento con ancoraggio adesivo (27710-10)
· Doppio cuneo

· Ancoraggio a terra

· Meccanismo brevettato

· Nessun movimento orizzontale della macchina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27710-10-189120081

Codice componente
27710-10-189120081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

192.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Plastica
Denominazione Cuneo di bilanciamento Versione 1 Ancoraggio a terra Versione 2 Ancoraggio adesivo
Carico di regolazione verticale(kN) 120 Regolazione fine(mm) 10 Regolazione dell'altezza per rotazione(mm) 0.546
Coppia di serraggio alla vite di regolazione(Nm) 72 RoHS Peso (ERP)(kg) 7.0900

Si trova sulla pagina di Cunei di livellamento con ancoraggio adesivo (27710-10), il codice articolo è il seguente: 27710-10-189120081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27710-10-189120081.

Supporto tecnico