Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27761-30 |
27761-50 |
27761-70 |
27761-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico massimo (N) | Carico raccomandato (N) | Durezza Shore | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.04 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 1000 | 30 | 0.5840 | ||
110.04 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 2500 | 50 | 0.5825 | ||
110.04 € | 1 | 4 giorni | 10000 | 3500 | 70 | 0.5935 | ||
110.04 € | 1 | 4 giorni | 15000 | 5000 | 90 | 0.5912 |
Loading...
Tipo | Altro | Materiale corpo | Alluminio | L=lunghezza della filettatura(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza corpo principale H(mm) | 138 | D1=filo (M)(mm) | 16 | Materiale dei componenti | Caucciù nitrilico |
Denominazione | Sistema di ammortizzazione | Versione 1 | Avvitabile | Versione 2 | Con mandrino filettato |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico massimo(N)
Carico raccomandato(N)
Durezza Shore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali