Adattatori di livello (41020) (41020-025)

Adattatori di livello (41020) 41020-025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 41020-025

Marca: NORELEM

Prezzo: 405.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

H: 25 mm

Peso (ERP): 1.9450 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41020-025

Codice componente
41020-025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

405.25 €

1 4 giorni 251.9450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Materiale corpo Acciaio Denominazione Adattatore altezza
RoHS

Si trova sulla pagina di Adattatori di livello (41020), il codice articolo è il seguente: 41020-025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41020-025.

Tipologia prodotto

Codice componente
41020-050
41020-075
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

510.60 €

1 4 giorni 503.6800

916.32 €

1 4 giorni 75 (25 + 50)5.2710

Supporto tecnico