Codice articolo del costruttore: 03351-042
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.10 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Alluminio
Codice acciaio: -
D=diametro: 4 mm
D1=filettatura: M6
L1=Lunghezza filettatura: 7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03351-042
Codice componente
|
---|
03351-042 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | D=diametro (mm) | D1=filettatura | L1=Lunghezza filettatura (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | - | 4 | M6 | 7 | 5 | 10 | No | 0.0031 |
Loading...
Tipo | Parte per montaggio ausiliaria | Denominazione | Vite di bloccaggio interna | Versione 1 | Testa esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grezzo | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Viti di serraggio interne (03351), il codice articolo è il seguente: 03351-042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03351-042.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Materiale principale
D=diametro(mm)
D1=filettatura
L1=Lunghezza filettatura(mm)
L2(mm)
SW(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03351-041 |
03351-051 |
03351-052 |
03351-061 |
03351-062 |
03351-081 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Codice acciaio | D=diametro (mm) | D1=filettatura | L1=Lunghezza filettatura (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | 4 | M6 | 7 | 5 | 10 | Sì | 0.0030 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | 5 | M8 | 10 | 5 | 12 | Sì | 0.0051 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | - | 5 | M8 | 10 | 5 | 12 | No | 0.0051 | ||
6.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | 6 | M10 | 10 | 5 | 13 | Sì | 0.0064 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | - | 6 | M10 | 10 | 5 | 13 | No | 0.0064 | ||
7.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4301 | 8 | M12x1.5 | 10 | 5 | 15 | Sì | 0.0080 |