Viti di regolazione (03096-30)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03096-30-0306X24

Codice componente
03096-30-0306X24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Ottone Denominazione Vite di regolazione
Corpo con finitura superficiale Nichelato D=Filettatura M6 D2(mm) 3
L=lunghezza(mm) 34 L1=Lunghezza filettatura(mm) 24 L2(mm) 8.5
SW=larghezza chiave(mm) 8 D1(mm) 7 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0046

Si trova sulla pagina di Viti di regolazione (03096-30), il codice articolo è il seguente: 03096-30-0306X24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03096-30-0306X24.

Supporto tecnico