Impugnature rotonde in plastica, con attacco rotondo, Forma B (05881-02)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05881-02-093211
05881-02-099281
05881-02-107251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Ginocchiera di serraggio rapido corrispondente per morsetto a leva Peso (ERP)
(kg)

2.46 €

1 4 giorni 21189305755-05-007000K1250.0070000.0300

2.70 €

1 4 giorni 28259905755-05-014000, 05755-01-014000K1250.014000, K1253.0140000.0150

2.46 €

1 4 giorni 25.222.210705755-05-012000, 05755-01-012000K1250.012000, K1253.0120000.0290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Denominazione Impugnatura Forma B
Versione 1 Rotondo Colore principale Rosso RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico