Mandrini pressori elastici (05220)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05220-08
05220-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
C min.
(mm)
C max.
(mm)
D=Diametro mandrino pressore
(mm)
F max.
(N)
L
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.05 €

1 4 giorni 12930M8x602565.5160.0451

9.77 €

1 4 giorni 151435M10x803587.520.50.0922

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotto Vite morsetto Materiale corpo Acciaio Denominazione Mandrino pressore elastico
RoHS

Supporto tecnico