Tappi filettati in plastica per tubi rotondi (27836-05) (27836-05-0028081520)

Tappi filettati in plastica per tubi rotondi (27836-05) 27836-05-0028081520

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27836-05-0028081520

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.99

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=Diametro: 28 mm

D1=Filettatura: M8

L=lunghezza: 16.5 mm

L1: 14.5 mm

Adatto per: Ø28x1.5-2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27836-05-0028081520

Codice componente
27836-05-0028081520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1=Filettatura L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Adatto per Peso (ERP)
(kg)

0.99 €

1 4 giorni 28M816.514.5Ø28x1.5-20.0020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore corpo base Nero Versione 2 Per tubi a sezione rotonda
H=altezza(mm) 5 Tipo di stampo Rotondo Denominazione Tappo filettato
Carico ammissibile max. (solo con carico statico)(kN) 2 RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Tappi filettati in plastica per tubi rotondi (27836-05), il codice articolo è il seguente: 27836-05-0028081520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27836-05-0028081520.

Tipologia prodotto

Codice componente
27836-05-0025081520
27836-05-0025101520
27836-05-0025121520
27836-05-0028101520
27836-05-0028121520
27836-05-0030081520
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1=Filettatura L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Adatto per Peso (ERP)
(kg)

0.87 €

1 4 giorni 25M816.514.5Ø25x1.5-20.0020

0.83 €

1 4 giorni 25M1016.514.5Ø25x1.5-20.0020

0.80 €

1 4 giorni 25M1216.514.5Ø25x1.5-20.0046

0.97 €

1 4 giorni 28M1016.514.5Ø28x1.5-20.0020

0.92 €

1 4 giorni 28M1216.514.5Ø28x1.5-20.0020

1.08 €

1 4 giorni 30M816.514.5Ø30x1.5-20.0030

Supporto tecnico