Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello grande (05120) (05120-14)

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello grande (05120) 05120-14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05120-14

Marca: NORELEM

Prezzo: 52.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A: 76 mm

B: 45 mm

D1: 9 mm

F: 4.5 kN

H max.: 310 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05120-14

Codice componente
05120-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)
M=mandrino di serraggio S
(mm)
S1
(mm)
Impugnature in plastica Peso (ERP)
(kg)

52.52 €

1 4 giorni 764594.531011670252125214545659610160M14x9024405200-1451.3850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269
Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido Versione 1 Orizzontale Versione 2 Versione grande
RoHS

Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale modello grande (05120), il codice articolo è il seguente: 05120-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05120-14.

Tipologia prodotto

Codice componente
05120-16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L6
(mm)
M=mandrino di serraggio S
(mm)
S1
(mm)
Impugnature in plastica Peso (ERP)
(kg)

99.46 €

1 4 giorni 1025512.56425173110.53527325205558513215225M16x14030505200-1403.5000

Supporto tecnico