Codice articolo del costruttore: 05300-040
Marca: NORELEM
Prezzo: 43.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
H: 47 mm
H1: 20 mm
H2: 158 mm
H4: 60 mm
H5: 27 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05300-040
Codice componente
|
---|
05300-040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | altezza di serraggio max. | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.03 € | 1 | 4 giorni | 47 | 20 | 158 | 60 | 27 | 40 | 0.4218 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido variabile | Versione 1 | Orizzontale | Versione 2 | Piede orizzontale |
A(mm) | 25.4 | A1(mm) | 53 | A2(mm) | 38 |
A3(mm) | 25.4 | B(mm) | 33 | B1(mm) | 60 |
B2(mm) | 13 | B3(mm) | 8 | B4(mm) | 48 |
B5(mm) | 38 | B6(mm) | 32 | D(mm) | 6.5 |
D1(mm) | 24.5 | F(kN) | 2.5 | H3(mm) | 14 |
L(mm) | 217 | L1(mm) | 77 | L2(mm) | 113 |
L3(mm) | 58 | L4(mm) | 72 | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di bloccaggio rapido variabile orizzontale con piedino orizzontale (05300), il codice articolo è il seguente: 05300-040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05300-040.
Configura
Proprietà di base
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
H5(mm)
altezza di serraggio max.
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05300-060 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | altezza di serraggio max. | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.17 € | 1 | 4 giorni | 64 | 36 | 175 | 68 | 44 | 60 | 0.4588 |