Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile (05900) (Codici componente)

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile (05900)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Impugnatura ergonomica e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05900-004002
05900-005002
05900-006002
05900-008002
05900-010002
05900-012002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Peso (ERP)
(kg)

18.11 €

1 4 giorni 80Fino a 26987°69°40050025030011624412.80.95162410.27.212.51.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x160.0465

20.31 €

1 4 giorni 100Fino a 26986°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x250.0938

27.19 €

1 4 giorni 160Fino a 26986°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x350.3164

38.06 €

1 4 giorni 200Fino a 26986°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x450.4033

57.78 €

1 4 giorni 250Fino a 26990°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x550.8117

60.90 €

1 4 giorni 280270–49988°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x701.0480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Nitrocarburato e ossidato
Materiale dei componenti Poliammide Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1 Standard Versione 2 Piede orizzontale Colore dei componenti Verde
Tipo di impugnatura per morsa rapida Orizzontale RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico