Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile (05900)

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile (05900)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Meccanismo di chiusura ad asta interna con fermo automatico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05900-006102
05900-008102
05900-010102
05900-012102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Peso (ERP)
(kg)

50.03 €

1 4 giorni 160Fino a 26986°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.553.425.4-5.563.759.6193.360.5M6x350.3409

59.19 €

1 4 giorni 200Fino a 26986°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x450.4323

79.42 €

1 4 giorni 250Fino a 26990°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x550.8394

82.81 €

1 4 giorni 280270–49988°68°2400550010002800444651040142672821403.556.552.313.58.5104.8101.6321.3122M12x701.0650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Nitrocarburato e ossidato
Materiale dei componenti Poliammide Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1 Con chiusura di sicurezza Versione 2 Piede orizzontale Colore dei componenti Verde
Tipo di impugnatura per morsa rapida Orizzontale RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico