Codice articolo del costruttore: 05900-108102
Marca: NORELEM
Prezzo: 111.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale: 200 N
Forza di fissaggio F1: 2000 N
Forza di fissaggio F2: 2800 N
Forza di serraggio F3: 830 N
Forza di serraggio F4: 1400 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05900-108102
Codice componente
|
---|
05900-108102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.30 € | 1 | 4 giorni | 200 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 44 | 9 | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 51.1 | 32.2 | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | 0.4301 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio inox | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Grezzo | Materiale dei componenti | Poliammide | Tipo di prodotto | Mandrino pressore regolabile |
Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido | Versione 1 | Con chiusura di sicurezza | Versione 2 | Piede orizzontale |
Colore dei componenti | Verde | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 86° | Angolo di apertura della maniglia | 67° |
disposizione dei fori | 3 | A(mm) | 26 | B5(mm) | 2.5 |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | Orizzontale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05900), il codice articolo è il seguente: 05900-108102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05900-108102.
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B6(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05900-106102 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.02 € | 1 | 4 giorni | 160 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 39 | 6.5 | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 53.4 | 25.4 | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | 0.3474 |