Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05904) (Codici componente)

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05904)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Impugnatura ergonomica e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05904-105002
05904-106002
05904-108002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Peso (ERP)
(kg)

38.18 €

1 4 giorni 100650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x250.0918

51.10 €

1 4 giorni 160135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x350.3229

71.58 €

1 4 giorni 200200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x450.4047

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Materiale corpo Acciaio inox Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269
Corpo con finitura superficiale Grezzo Materiale dei componenti Poliammide Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile
Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido Versione 1 Standard Versione 2 Piede verticale
Colore dei componenti Verde Angolo di apertura del braccio di sostegno 86° Angolo di apertura della maniglia 67°
Tipo di impugnatura per morsa rapida Orizzontale RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico