Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con tirante longitudinale (05160) (Codici componente)

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con tirante longitudinale (05160)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05160-06
05160-08
05160-10
05160-101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5 max.
(mm)
L5 min.
(mm)
M=mandrino di serraggio S1
(mm)
Impugnature in plastica Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.65 €

1 4 giorni 5528613326.2178404075102313M6205200-110150.2428

30.58 €

1 4 giorni 60306.524231.525549458512.52614M82.505200-125220.4918

32.46 €

1 4 giorni 68358.534735.5275525292123525M102.505200-125220.6027

41.65 €

1 4 giorni 7540945950300625810012.53625M10305200-135260.9258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1 Orizzontale Versione 2 Con tirante longitudinale RoHS

Supporto tecnico