Lastra rettangolare in acciaio di precisione (01130) (01130-01X250)

Lastra rettangolare in acciaio di precisione (01130) 01130-01X250

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 01130-01X250

Marca: NORELEM

Prezzo: 26.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B=Larghezza: 40 mm

L=Lunghezza: 250 mm

S=Altezza: 8 mm

Peso (ERP): 0.6481 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01130-01X250

Codice componente
01130-01X250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

26.28 €

1 4 giorni 4025080.6481

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 Rettangolare Denominazione Piastra
RoHS

Si trova sulla pagina di Lastra rettangolare in acciaio di precisione (01130), il codice articolo è il seguente: 01130-01X250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01130-01X250.

Tipologia prodotto

Codice componente
01130-01X1000
01130-01X500
01130-01X750
01130-02X1000
01130-02X250
01130-02X500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S=Altezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

87.99 €

1 4 giorni 40100082.7000

48.30 €

1 4 giorni 4050081.2900

70.39 €

1 4 giorni 4075081.9540

127.93 €

1 4 giorni 501000104.2000

38.39 €

1 4 giorni 50250101.0020

70.39 €

1 4 giorni 50500102.0200

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico