Codice articolo del costruttore: 01140-04X200
Marca: NORELEM
Prezzo: 132.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Ghisa grigia
B=Larghezza: 80 mm
L=Lunghezza: 200 mm
S=Altezza: 20 mm
Peso (ERP): 2.4680 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
01140-04X200
Codice componente
|
---|
01140-04X200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | B=Larghezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | S=Altezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.00 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 80 | 200 | 20 | 2.4680 |
Loading...
Versione 1 | Rettangolare | Denominazione | Piastra | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Lastre rettangolari lavorate su ogni lato ghisa e alluminio (01140), il codice articolo è il seguente: 01140-04X200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01140-04X200.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
B=Larghezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
S=Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
01140-01X300 |
01140-02X300 |
01140-03X300 |
01140-04X300 |
01140-04X400 |
01140-04X600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | B=Larghezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | S=Altezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.30 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 40 | 300 | 10 | 0.9369 | ||
143.99 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 50 | 300 | 12 | 1.3610 | ||
170.86 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 63 | 300 | 16 | 2.3000 | ||
164.94 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 80 | 300 | 20 | 3.6000 | ||
210.41 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 80 | 400 | 20 | 4.8520 | ||
279.66 € | 1 | 4 giorni | Ghisa grigia | 80 | 600 | 20 | 7.0000 |