Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05715-11-002600
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza manuale(N) | 150 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | Fino a 499 | Materiale dei componenti | Plastica | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
Forma | C | Tipo di stampo | Grande | Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido |
Tipo di prodotto | Mandrino pressore regolabile | Versione 1 | Per la tecnica di misurazione | Versione 2 | Piede orizzontale |
Colore corpo base | Nero | Colore dei componenti | Nero | Angolo di apertura della maniglia | 70 |
Angolo di apertura del braccio di sostegno | 90 | Forza di fissaggio F1(N) | 1000 | Forza di serraggio F3(N) | 800 |
Forza di serraggio F4(N) | 1600 | A(mm) | 19 | A1(mm) | 35 |
B(mm) | 32 | B1(mm) | 47 | B2(mm) | 14.9 |
B3(mm) | 8.9 | B5(mm) | 3 | C(mm) | 32 |
C1(mm) | 17.5 | D(mm) | 7.1 | F2=forza di fissaggio(N) | 2600 |
H(mm) | 178 | L=lunghezza(mm) | 110 | L1(mm) | 75 |
L2(mm) | 50.1 | M=mandrino di serraggio | M8x50 | Tipo di impugnatura per morsa rapida | Verticale |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.4262 |
Si trova sulla pagina di Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, Forma C, grande (05715-11), il codice articolo è il seguente: 05715-11-002600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05715-11-002600.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali