Codice articolo del costruttore: 05912-108102
Marca: NORELEM
Prezzo: 110.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Forza manuale: 190 N
Forza di fissaggio F1: 2000 N
Forza di fissaggio F2: 2800 N
Forza di serraggio F3: 940 N
Forza di serraggio F4: 1350 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05912-108102
Codice componente
|
---|
05912-108102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Angolo di apertura maniglia posizione 1 | Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 | Angolo di apertura maniglia posizione 2 | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.61 € | 1 | 4 giorni | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 49 | 6.5 | 6.8 | 207.6 | 107 | 62 | M8x45 | 26° | 158° | 13° | 61° | 93° | 0.4336 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base dritta | Materiale corpo | Acciaio inox | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | Fino a 499 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Corpo con finitura superficiale | Grezzo | Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido |
Tipo di prodotto | Mandrino pressore regolabile | Versione 1 | Con chiusura di sicurezza | Versione 2 | Piede verticale |
Colore dei componenti | Verde | disposizione dei fori | 3 | B(mm) | 10.2 |
B1(mm) | 5.2 | Tipo di impugnatura per morsa rapida | Verticale | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05912), il codice articolo è il seguente: 05912-108102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05912-108102.
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Angolo di apertura maniglia posizione 1
Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta
Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1
Angolo di apertura maniglia posizione 2
Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05912-106102 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forza manuale (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Angolo di apertura maniglia posizione 1 | Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 | Angolo di apertura maniglia posizione 2 | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.57 € | 1 | 4 giorni | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 175.7 | 86.5 | 53 | M6x35 | 46° | 141° | 56° | 56° | 83° | 0.3295 |