Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05908)

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05908)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Impugnatura ergonomica e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05908-105002
05908-106002
05908-108002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Angolo di apertura maniglia senza battuta Angolo di apertura maniglia posizione 1 Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 Angolo di apertura maniglia posizione 2 Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 Peso (ERP)
(kg)

34.16 €

1 4 giorni 1007501050620750216254.514243313.29.222222.5184.5107.465.635M5x2583°64°147°100°--0.0982

50.73 €

1 4 giorni 16013501650920105031429712273817.512.5-2.543.524.95.5156.386.553M6x3583°46°152°56°56°83°0.3065

70.90 €

1 4 giorni 19020002800940135032139919324520.615.6-2.541.532.76.8184.210762M8x4586°26°158°13°61°93°0.4060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio inox Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499
Materiale dei componenti Poliammide Corpo con finitura superficiale Grezzo Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido
Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile Versione 1 Standard Versione 2 Piede orizzontale
Colore dei componenti Verde Tipo di impugnatura per morsa rapida Verticale RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico