Codice articolo del costruttore: 05020-101
Marca: NORELEM
Prezzo: 40.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A max.: 28 mm
A min.: 26 mm
B: 38 mm
D1: 8.5 mm
D2: 10.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05020-101
Codice componente
|
---|
05020-101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M=mandrino di serraggio | S (mm) | S1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Impugnature in plastica | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.81 € | 1 | 4 giorni | 28 | 26 | 38 | 8.5 | 10.5 | 3.4 | 20 | 39 | 18 | 48 | 16 | 8 | 92 | 56 | 43 | 7.5 | M10 | 7 | 3.5 | 125 | 177 | 05200-120 | 0.4872 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido | Tipo di prodotto | Con braccio tenditore massiccio | Versione 1 | Piede orizzontale |
Versione 2 | Senza mandrino pressore | Tipo di impugnatura per morsa rapida | Verticale |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale e braccio tenditore pieno (05020), il codice articolo è il seguente: 05020-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05020-101.
Configura
Proprietà di base
A max.(mm)
A min.(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
F(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M=mandrino di serraggio
S(mm)
S1(mm)
R1(mm)
R2(mm)
Impugnature in plastica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05020-081 |
05020-121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M=mandrino di serraggio | S (mm) | S1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Impugnature in plastica | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.17 € | 1 | 4 giorni | 21 | 19 | 32 | 6.5 | 8.5 | 2.2 | 16 | 35 | 14 | 42 | 12 | 7 | 75 | 45 | 39 | 9 | M8 | 6 | 3 | 103 | 143 | 05200-115 | 0.2830 | ||
42.46 € | 1 | 4 giorni | 32 | 32 | 45 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 25 | 45 | 22 | 56 | 19 | 10 | 122 | 68 | 50 | 9 | M12 | 8 | 4 | 159 | 215 | 05200-135 | 0.8241 |