Codice articolo del costruttore: 05020-12
Marca: NORELEM
Prezzo: 42.71 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A max.: 32 mm
A min.: 32 mm
B: 45 mm
D1: 8.5 mm
F: 4 kN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05020-12
Codice componente
|
---|
05020-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M=mandrino di serraggio | S (mm) | S1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Impugnature in plastica | α | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.71 € | 1 | 4 giorni | 32 | 32 | 45 | 8.5 | 4 | 25 | 45 | 22 | 56 | 21 | 10 | 100 | 45 | 68 | 50 | 9 | M12x80 | 23 | 4 | 140 | 215 | 05200-135 | 90° | 0.9543 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido | Versione 1 | Piede orizzontale | Versione 2 | Con mandrino pressore |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | Verticale |
Si trova sulla pagina di Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piedino orizzontale (05020), il codice articolo è il seguente: 05020-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05020-12.
Configura
Proprietà di base
A max.(mm)
A min.(mm)
B(mm)
D1(mm)
F(kN)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M=mandrino di serraggio
S(mm)
S1(mm)
R1(mm)
R2(mm)
Impugnature in plastica
α
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05020-05 |
05020-06 |
05020-08 |
05020-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A max. (mm) | A min. (mm) | B (mm) | D1 (mm) | F (kN) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M=mandrino di serraggio | S (mm) | S1 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Impugnature in plastica | α | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.91 € | 1 | 4 giorni | 16 | 14 | 22 | 4.5 | 0.8 | 10 | 23 | 9.5 | 28 | 10 | 4.5 | 35 | 16 | 32 | 26 | 5 | M5x35 | 10.5 | 2 | 56.5 | 96 | 05200-100 | 108° | 0.1007 | ||
18.06 € | 1 | 4 giorni | 14 | 12 | 27 | 5.5 | 1 | 13 | 29 | 11.5 | 35 | 11 | 5.5 | 46 | 23 | 38 | 32 | 9 | M6x50 | 13.5 | 3 | 70.5 | 121 | 05200-105 | 108° | 0.2176 | ||
21.76 € | 1 | 4 giorni | 21 | 19 | 32 | 6.5 | 2.3 | 16 | 35 | 14 | 42 | 14 | 7 | 55 | 27 | 45 | 39 | 9 | M8x50 | 16 | 3 | 86 | 143 | 05200-115 | 108° | 0.3342 | ||
29.73 € | 1 | 4 giorni | 28 | 26 | 38 | 8.5 | 3.5 | 20 | 39 | 18 | 48 | 18 | 8 | 74 | 33 | 56 | 43 | 7.5 | M10x70 | 18 | 3.5 | 110 | 177 | 05200-120 | 108° | 0.5674 |