Pinza di traino (04400) (Codici componente)

Pinza di traino (04400)
· Serraggio e posizionamento contemporanei di pezzi da lavorare

· Azionamento manuale

· Utilizzabile anche come sistema di serraggio a punto zero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04400-324000
04400-324001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Versione 1 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di bloccaggio
(N)
Tolleranza consigliata per spessore pezzo P
(mm)
N
(mm)
K
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

302.51 €

1 4 giorni 150**Senza impugnatura324013.51824.5M4x890°-52000900±0.3*1081.5M5-0.2179

321.06 €

1 4 giorni 150**Con impugnatura324013.51824.5M4x890°2052000900±0.3*1081.5M576.50.2418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399 Materiale principale Acciaio per utensili
Materiale dei componenti Acciaio da bonifica Denominazione Pinza di traino RoHS

Supporto tecnico